Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Graisse pour roulements SKF basse température et vitesse extrêmement élevée

Graisse pour roulements SKF LGLT 2 basse température et vitesse extrêmement élevée
La graisse SKF LGLT 2 est une graisse à base d'huile entièrement synthétique et contenant un savon de lithium. Sa technologie d'épaississant unique et son huile à faible viscosité (PAO) fournissent d'excellentes performances de lubrification à basses températures pouvant atteindre
–50 °C, et des vitesses extrêmement élevées (des valeurs n dm de 1,6 x 106 peuvent être atteintes).
  • Faible couple de frottement
  • Fonctionnement silencieux
  • Stabilité à l'oxydation et résistance à l'eau extrêmement bonnes

Applications types :

  • Broches de filage de tissu
  • Broches de machines-outils
  • Instruments et équipements de contrôle
  • Petits moteurs électriques utilisés dans le matériel médical et dentaire
  • Roller-blades
  • Cylindres d'impression
  • Robots
Conditionnements disponibles
ConditionnementDésignation
Tube de 180 gLGLT 2/0.2
Pot de 0,9 kgLGLT 2/1
Seau de 25 kgLGLT 2/25
Fût de 170 kgLGLT 2/180
Caractéristiques techniques
DésignationLGLT 2/(conditionnement)
Code DIN 51825K2G-50
Classe de consistance NLGI2
ÉpaississantLithium
CouleurBeige
Type d'huile de baseSynthétique (PAO)
Plage de température de fonctionnement-50 à +110 °C
Point de goutte DIN ISO 2176>180 °C
Viscosité de l'huile de base 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
18
4,5
Pénétration DIN ISO 2137 
60 coups, 10-1 mm
100 000 coups, 10-1 mm
265–295
+50 max.
Protection anticorrosion 
Emcor :– norme ISO 110070–1
Résistance à l'eau 
DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C1 max.
Séparation d'huile 
DIN 51817, 7 jours à 40 °C, statique, %<4
Corrosion du cuivre 
DIN 51 811
1 max. 100 °C
Durée de vie de la graisse dans les roulements 
Test R0F duréeL 50 à 10 000 tr/min, h> 1 000,
20 000 tr/min. à 100 °C
Performances EP 
Test 4 billes, charge de soudure DIN 51350/4, N2 000 min.
SKF logo