Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Huile lubrifiante biodégradable pour usinage du métal

LUB-200
LUB-200
Lubrifiant synthétique biodégradable particulièrement adapté pour la microlubrification externe du type SKF VectoLub et pour la microlubrification interne du type SKF LUBRILEAN.
  • Pouvoir lubrifiant renforcé, résistance élevée au choc thermique
  • Absence de composants toxiques
  • Pas besoin de nettoyage avant soudure
  • Biodégradable à 98 % - Méthode CEC L T 33A94

Applications types :
  • Usinage - sciage, perçage, taraudage, broyage, décolletage, emboutissage, découpage, poinçonnage, estampage…

Caractéristiques techniques
Désignation
LUB-200
Description
Huile biodégradable
Densité spécifique
0,916
Couleur
Bleu
Type d'huile de base
Synthétique
Plage de température de fonctionnement
10 à 50 °C
Viscosité de l'huile de base :
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

36 mm²/s
8 mm²/s
Point d'éclair
310 °C (NFT 60-118)
Point d'écoulement
–21 °C (NFT 60105)
Conditionnements disponibles :  Bidon 2 ; 5 et 60 l.
SKF logo