Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Sélection du lubrifiant

Le choix d'une graisse peut s'avérer être un processus délicat. SKF a mis au point plusieurs outils afin de faciliter le choix du lubrifiant le plus adapté. La vaste gamme d'outils disponibles comprend aussi bien des tableaux spécifiques aux applications et faciles à utiliser, que des logiciels performants permettant de choisir la graisse en fonction de conditions de service détaillées.

Sélection de graisse de base

Le tableau de sélection de graisse de base vous propose des suggestions rapides sur les graisses les plus utilisées dans des applications types.
Tableau de sélection de graisse de base
Usage général si :

Vitesse : vitesse de rotation1) jusqu’à 300 000 2)
Température : 50 à 100 °C (120 à 230 °F)
Charge : C/P ~8 3)
LGMT 2Usage général
Sauf si

Température prévue du roulement en permanence >100 °CLGHP 2Température élevée
Température prévue du roulement en permanence >150 °C, exigence de résistance aux radiationsLGET 2Température extrêmement élevée
Température ambiante basse –50 °C, température prévue du roulement <50 °CLGLT 2Basse température
Chocs, lourdes charges, démarrages / arrêts fréquentsLGHB 2Charge élevée
Industrie agroalimentaireLGFP 2Compatible alimentaire
Biodégradable, exigence de faible toxicitéLGGB 2Biodégradable
1) vitesse de rotation = vitesse de rotation, tr/min x 0,5 (D+d), mm.
2) pour roulements à billes, roulements à rotule sur rouleaux, roulements à rouleaux coniques et roulements CARB vitesse de rotation jusqu'à 210 000 et pour roulements à rouleaux cylindriques vitesse de rotation jusqu'à 270 000.
3) C/P = rapport de charge, avec C = limite de la charge de base, kN et P = charge dynamique équivalente, kN.

Tableau de sélection de graisse

Les Tableau de sélection de graisse (PDF, voir le lien ci-dessous) vous fournit une vue d'ensemble complète des graisses SKF. Le tableau comprend les principaux paramètres de sélection, par exemple la température, la vitesse et la charge, ainsi que des informations complémentaires sur les performances.

LubeSelect pour graisses SKF

LubeSelect pour graisses SKF (voir le lien ci-dessous) vous fournit un outil en ligne convivial permettant de choisir la graisse adaptée et de suggérer la fréquence et la quantité de lubrification, tout en tenant compte des conditions particulières de votre application. Des directives générales concernant les graisses habituelles pour différentes applications sont également disponibles.


Outils de sélection du lubrifiant

SKF logo