Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Kit de test de graisse

Kit portable d'analyse de graisse pour usage sur site

Kit d'analyse de graisse SKF TKGT 1
L'analyse du lubrifiant est un aspect vital d'une stratégie de maintenance prédictive. Pourtant, jusqu'à récemment, les huiles étaient pratiquement toujours analysées bien qu'environ 80 % des roulements soient lubrifiés à la graisse. L'expertise en tribologie et les années de recherche ont permis à SKF de mettre au point une méthodologie complète pour évaluer l'état de la graisse.
  • Extrêmement utile dans les processus de prise de décisions sur le terrain
  • Ajustement des intervalles de relubrification à la graisse selon les conditions réelles
  • L'état de la graisse peut être évalué pour détecter d'éventuels écarts inacceptables d'un lot à l'autre
  • Vérification de l'adéquation de certaines graisses dans des applications spécifiques
  • Aide à éviter les dommages dus à des graisses aux performances insatisfaisantes
  • Fournit davantage d'informations sur l'analyse de causes premières de défaillances
  • Réalisation des tests sans formation spéciale
  • Sans utilisation de produits chimiques dangereux
  • Échantillons de petite taille nécessaires. Besoin de 0,5 g de graisse uniquement pour réaliser tous les tests
Test de consistance (brevet déposé) (fig. 1)

Caractéristiques de ressuage de l'huile (fig. 2)

Évaluation de la contamination (fig. 3)

  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TKGT 1

    Pièces
    Composants (spécifications)
    Quantité
    Outils de prélèvement d'échantillons
    Seringue de prélèvement (polypropylène)
    1
     
    Tube de prélèvement (PTFE, longueur env. 1 m)
    1
     
    Marqueur indélébile
    1
     
    Conteneurs d'échantillons (35 ml polyéthylène)
    10
     
    Gants (nitrile résistant à la graisse (caoutchou synthétique), sans poudre, taille XL)
    10 paires
     
    Spatules jetables
    25
     
    Spatule de 250 mm (acier inoxydable)
    1
     
    Spatule de 150 mm (acier inoxydable)
    1
     
    Ciseaux (acier inoxydable)
    1
    Test de consistance
    Boîtier (aluminium)
    1
     
    Poids (acier inoxydable)
    1
     
    Masque (plexiglas)
    1
     
    Plaquettes en verre
    4
    Test de ressuage de l'huile
    Appareil de chauffage USB (2,5 W – 5 V)
    1
     
    Adaptateur USB universel / 220/110 V (UE, USA, RU, Australie)
    1
     
    Bloc de papier (50 feuilles)
    1
     
    Règle (aluminium, graduations 0,5 mm)
    1
    Test de contamination
    Microscope de poche (60 – 100 x avec lumière)
    1
     
    Piles (AAA)
    2

    CD (contient un mode d'emploi, un modèle de rapport et une échelle de test de consistance)
    1
    Mallette de transport530 x 110 x 360 mm
    1
  • Pièces de rechange

Documents utiles

SKF logo