Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Contrôleur d'huile

Pour la détection des changements d'état de l'huile

Contrôleur d'huile SKF TMEH 1
Le contrôleur d'huile SKF TMEH 1 est un instrument portable qui affiche en direct des informations concernant l'état de l'huile, ce qui permet très souvent d'éviter de longues recherches en laboratoire. Les indications données par le contrôleur d'huile reposent sur la mesure de la constante diélectrique de l'huile. En comparant les mesures obtenues à partir d'huiles usagées et neuves du même type et de la même marque, le contrôleur d'huile peut déterminer le degré de changement d'état de l'huile. Le changement diélectrique est directement lié au niveau de dégradation et de contamination de l'huile et permet à l'utilisateur d'optimiser les intervalles de renouvellement de l'huile et de détecter une éventuelle usure mécanique ou une diminution des propriétés lubrifiantes de l'huile. Afin de mieux visualiser la tendance, l'instrument donne la valeur numérique de la mesure.

Remarque

Contrôleur d'huile SKF TMEH 1 dans une mallette de transport
Le contrôleur d'huile SKF n'est pas un instrument d'analyse. Il permet uniquement de détecter les modifications de l'état d'une huile. Les affichages graphiques et numériques ont pour seul objectif de permettre de visualiser une évolution entre des relevés successifs faits sur une huile de même type et de même marque. Ne vous fiez pas uniquement aux données numériques.
  • Désigne les changements de l'état de l'huile affectée par :
    • la teneur en eau
    • la contamination par carburant
    • la teneur en métaux
    • l'oxydation
  • Portatif et facile d'emploi
  • Affichage numérique pour faciliter l'analyse de tendances
  • Stockage en mémoire des données d'étalonnage (huile de bonne qualité)
Caractéristiques techniques
Types d'huiles compatibles
huiles minérales et synthétiques
Reproductibilité
supérieure à 95 %
Affichage
graduation vert/rouge + valeur numérique (- 999 à 999)
Pile
Pile alcaline 9 V, IEC 6LR61
Durée de vie de la batterie
> 150 heures ou 3 000 tests
Dimensions

Instrument : 250 x 95 x 32 mm
Mallette de transport : 530 x 85 x 180 mm
Poids
Instrument : 385 g
Complet dans la mallette de transport : 1,2 kg
SKF logo