Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Station de stockage d'huile

Modernisez votre stockage d'huile et vos pratiques de manipulation

Station de stockage d'huile
Environ 50 % des défaillances prématurées de roulements sont dues à une mauvaise lubrification et à la contamination. Pendant le stockage, la maintenance et le transfert, le lubrifiant peut facilement être contaminé par manque de connaissance dans le domaine de la lubrification ou tout simplement par manque d'attention. Il arrive très souvent que différents lubrifiants se trouvent mélangés ou contaminés avec différents matériaux indésirables – particules solides, humidité, fluides de traitement, etc.

La contamination de la lubrification et la contamination croisée peuvent survenir pendant :
  • La livraison (le lubrifiant est déjà contaminé).
  • Le stockage (des contaminants peuvent pénétrer).
  • Le transfert vers des récipients plus petits (mauvais processus).
  • La distribution vers les machines (mauvais processus).

Avantages de la station de stockage d'huile
La station de stockage d'huile est une solution intégrée conçue pour minimiser les risques de contamination ou de contamination croisée des huiles de lubrification au cours du stockage et du transfert. Cette solution sur mesure permet de garantir une identification, un stockage et un transfert propres, organisés, sûrs et fiables. Elle est constituée d'un ensemble de réservoirs à codage par couleur sur mesure, de pompes, d'enrouleurs, de filtres, ainsi que d'outils et d'équipements de manipulation supplémentaires. SKF peut analyser vos pratiques de lubrification actuelles et vous proposer d’améliorer vos différentes configurations de stockage d'huile en fonction de l'application concernée.

Caractéristiques :
  • Quatre tailles disponibles pour le réservoir en acier aluminisé : 113, 246, 454 et 908 litres.
  • Adaptable et configurable – système adaptable en fonction du nombre de lubrifiants requis pour le stockage et la distribution.
  • Dix couleurs de réservoir au choix.
  • Contrôle des déversements – tous les systèmes sont équipés en standard de bacs de déversement intégrés permettant la conformité SPCC et une protection environnementale.
  • Extinction d'incendie – inclut des tuyaux d'extinction d'incendie ignifugés homologués MSHA-CFR30 en standard avec des robinets à arrêt automatique et des vannes d'isolation de réservoir à fusible thermique.
  • Filtration – tous les systèmes offrent une capacité de filtration des liquides avec différents degrés en microns, ainsi que des reniflards déshydratants.
  • Compatible avec des lubrifiants pouvant atteindre ISO VG 680.
  • Tous les systèmes sont livrés dans des unités entièrement assemblées pour un transport efficace et une installation rapide sur site.
  • Transport – tous les systèmes comportent des palettes de transport anti-déversement intégrées pour faciliter l'accès pour les chariotsélévateurs et les transpalettes facilitant la mobilité sur site.
  • Alimentation – tous les systèmes sont équipés en standard de moteurs TEFC monophasés de 110 V et peuvent être configurés pour d'autres alimentations électriques si besoin.

Modèle standard

Station de stockage d'huile
  • Contrôle de la contamination selon les meilleures pratiques.
  • Très peu encombrant.
  • Facile à déplacer dans l'usine.
  • Un ensemble pompe/filtre par réservoir.
  • Distribution sous pression.

Modèle supérieur

Station de stockage d'huile
  • Remarquable contrôle de la contamination
  • Local de lubrification instantané.
  • Surfaces de travail et de distribution ergonomiques de première qualité.
  • Stockage intégré des pièces et outils.
  • Systèmes de protection électriques et mécaniques.
  • Un ensemble pompe/filtre par réservoir.
  • Distribution sous pression.
  • Nombreuses options d'amélioration.
SKF logo