Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF DialSet

Outil rapide de calcul de relubrification

Application pour smartphones du programme de calcul de relubrification SKF DialSet
Application SKF DialSet pour smartphones
Programme de calcul de relubrification SKF DialSet
SKF DialSet version autonome
Programme de calcul de relubrification SKF DialSet en ligne
SKF DialSet version en ligne
Le programme de calcul SKF DialSet a été conçu pour vous aider à configurer vos graisseurs automatiques SKF. Une fois choisis les critères et la graisse correspondant à votre application, il vous fournit les réglages adéquats pour vos graisseurs automatiques SKF. Il constitue également un outil rapide et simple pour le calcul des intervalles de relubrification et des quantités.
  • Permet de calculer rapidement les intervalles de relubrification en fonction des conditions de fonctionnement de votre application
  • Les calculs sont basés sur les théories SKF relatives à la lubrification
  • Les intervalles de lubrification calculés dépendent des propriétés de la graisse choisie, ce qui minimise donc le risque de lubrification insuffisante ou excessive tout en optimisant la consommation de graisse.
  • Les calculs prennent en compte les systèmes de lubrification automatique SKF et les débits de distribution de graisse, ce qui facilite la sélection du réglage adéquat du graisseur
  • La quantité de graisse recommandée dépend de la position des orifices de lubrification : sur le côté ou type W33 pour une consommation de graisse optimale
  • Inclut une liste complète des accessoires de la gamme SKF SYSTEM 24

Les programme SKF DialSet peut être utilisé pour calculer les paramètres des

  1. Graisseurs automatiques monopoints SKF SYSTEM 24 série LAGD (fig.1)
  2. Graisseurs automatiques monopoints SKF SYSTEM 24 série TLSD (fig. 2)
  3. Distributeur de lubrifiant automatique SKF – série TLMR (fig. 3)
  4. Graisseur automatique SKF MultiPoint LAGD 400 (fig. 4)
  5. Graisseur automatique SKF MultiPoint série LAGD 1000 (fig. 5)

Code QR SKF DialSet App Store et Play Store
SKF DialSet pour smartphones
Pour les smartphones, des applications sont disponibles en anglais pour IPhone et Android.

SKF DialSet version autonome
SKF DialSet est disponible en 11 langues : anglais, français, allemand, italien, espagnol, suédois, portugais, russe, chinois, japonais et thaï. Le programme est compatible avec les PC équipés de MS Windows XP et des versions ultérieures.
Télécharger SKF DialSet.

SKF DialSet en ligne
SKF DialSet est également disponible en ligne en anglais. Vous pouvez y accéder gratuitement sur www.mapro.skf.com/dialset.
SKF logo