Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Unités de contrôle

Unités de contrôle dans des systèmes de lubrification à lubrifiant perdu tels que des systèmes simple ligne, progressifs ou double ligne :

  • déclencher les impulsions de lubrification
  • commander la durée de l'intervalle entre deux impulsions de lubrification
  • évaluer les paramètres du système suivants :
    • pression et
    • quantité
    • niveau de lubrifiant
    • nombre de cycles (contrôle)

Tout défaut sera signalé à la machine, l'installation ou l'opérateur par le biais d'un ou de plusieurs affichages ou signaux de sortie. Ceci permet d'éviter les risques de dommages consécutifs au niveau de l'installation ou de la machine.

Dans le cas des installations par circulation, la gestion du système de lubrification centralisée est, dans la plupart des cas, assurée par l'automate de la machine. Il existe des appareils spécialement conçus pour analyser les signaux des capteurs de l'installation et relayer, par le biais de sorties, les informations de défaut ou de bon fonctionnement du système de lubrification centralisée.

Overview of control units for different lubrication systems

SKF logo