Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Filtres

Filtres
Filtres
Petit filtre de remplissage de réservoir de graisse Lincoln 84013
Petit filtre de remplissage de réservoir de graisse Lincoln 84013

L'apport de lubrifiant souillé au niveau des points de frottement d'une installation est préjudiciable à sa longévité. Il provoque des défaillances prématurées et accélère le vieillissement du lubrifiant. Les impuretés sont susceptibles de dégrader le lubrifiant pendant ou après la procédure de fabrication. Il s'agit plus précisément de particules solides externes, non solubles dans l'huile, ainsi que de résidus générés par le vieillissement du lubrifiant. Une filtration efficace prolonge considérablement la longévité de la machine, de ses roulements ainsi que des autres points de frottement.

Les principaux critères de sélection des filtres sont les suivants :

  • débit nominal [l/min] ; pertes de charge (en fonction du volume et de la viscosité)
  • pression de service [MPa]
  • finesse de filtration, rapport de filtration, capacité de contamination AFCTD
  • plage de température
  • options, par ex. : indicateur visuel de colmatage, indicateur électrique de colmatage, soupapes de dérivation
  • matériaux du corps, des joints et de l'élément filtrant.

Filtres utilisés dans les systèmes de lubrification centralisée :

  • filtres standard (conformes à DIN 24550)
  • filtres d'aspiration / crépines
  • filtres de refoulement (dans le circuit primaire ou secondaire)
  • filtres de retour
  • filtres reniflards utilisés pour les réservoirs
  • filtres à tamis
  • filtres à lamelles

Lors du positionnement des filtres sur le réservoir ou dans le système, assurez-vous que ceux-ci sont facilement accessibles et que les cartouches filtrantes peuvent être aisément remplacées. Les conduites des systèmes de lubrification centralisée doivent être nettoyées (rincées) avant de procéder au montage.


Caractéristiques techniques :

  • Compatibilité avec les fluides : huile, graisses jusqu'au grade NLGI 00
  • Température ambiante : -30 à +100 °C
  • Pression : jusqu'à 100 bar
  • Débit volumétrique : 40 - 100 l

Caractéristiques spéciales :

  • Molleton en fibre de verre – fibre inorganique – filtration absolue
  • Toile métallique - acier inoxydable - filtration nominale
SKF logo