Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Composants de systèmes de lubrification

Les systèmes de lubrification centralisée automatiques SKF et Lincoln alimentent des points de lubrification individuels ou des groupes de points avec des quantités de lubrifiant variées dosées avec précision à partir d'un point central. Les précautions prises lors du montage, du démarrage et de l'entretien du système de lubrification centralisée augmentent la capacité d'exploitation et la durée de service de vos machines.

SKF propose une gamme complète de produits de haute qualité : pompes de lubrification, dispositifs de dosage, unités de commande et de contrôle, ainsi que tous les accessoires nécessaires à votre solution de lubrification spécifique. Les composants individuels présentent un revêtement anticorrosion (classe de corrosion C5 M) et sont associés à de l'acier inoxydable pour une meilleure durabilité. Des composants pour atmosphère explosive et portant une certification de classe sont disponibles sur demande. Les différences d'un type de système à l'autre reposent sur les composants requis.

Découvrez plus en détail la vaste gamme des composants de systèmes de lubrification SKF pour en savoir plus sur la planification, l'installation et la maintenance de votre système de lubrification centralisée.

Dans un système de lubrification :

  • un lubrifiant est alimenté (par une feed pump)
  • un lubrifiant est réparti en quantité nécessaire (par dispositifs de dosage tels que des distributeurs, des injecteurs, des doseursou des distributeurs)
  • le système de lubrification est surveillé et contrôlé (par des unités de surveillance, des capteurs de niveau et de pression, des unités de commande, etc.)
  • Des raccords et accessoires viennent compléter les composants d'un système de lubrification.
SKF logo