Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Distributeurs double ligne

Distributeurs de lubrifiant pour systèmes de lubrification centralisée double ligne SKF DuoFlex

Principe de fonctionnement :

À la différence des systèmes simple ligne ou progressifs, les systèmes double ligne sont constitués de deux lignes d'alimentation simultanées. Lorsque l'une des canalisations principales monte en pression, l'autre est décomprimée. Un cycle complet suppose la montée en pression, puis la décompression successive des deux canalisations principales.
Les distributeurs délivrent un volume de lubrifiant réglable par cycle. Il convient de prévoir une sortie de distributeur par point de lubrification. Un doseur double ligne peut desservir un nombre pair ou impair de points de lubrification.

Modèles

  • Doseurs modulaires
  • Doseurs monoblocs
Applications :
  • Aussi bien pour les systèmes de petite taille
  • que pour les grandes applications à circuits multiples avec des milliers de points de lubrification dans l'industrie lourde
Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques des distributeurs double ligne.
  • Overview

    ProductMaterial housing and designMetering quantity

    steel galvanized
    or stainless steel
    cm³in³
    Block design metering devices
    max. Operating pressure: 400 bar/5800 psi
    VSKH-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKH-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSKV-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKV-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSG-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-0,220-0,13
    VSG-KR-FKMwith FKM seals0-0,220-0,13
    VSG-KR-NPwith piston detector0-0,220-0,13
    VSG-KR-KAwith adapter for limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KSwith limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KD, Dwith fixed metering screw0,55; 1,1;
    1,65; 2,2
    0,04; 0,07;
    0,1; 0,13
    VSL-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-50-0,3
    VSL-KR-FKMwith FKM seals0-50-0,3
    VSL-KR-NPwith piston detector0-50-0,3
    VSL-KR-KAwith adapter for limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KSwith limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KD, Dwith fixed metering screw1,25; 2,5;
    3,75; 5
    0,07; 0,15;
    0,23; 0,3
    Modular design metering devices
    Max. operating pressure 250 bar/3600 psi
    SGAwith indicator pin,
    adjustable output
    0,15-9,70,009-0,6
    SGwith indicator pin,
    adjustable output
    4,7-1960,3-12
  • Related downloads
  • Applications
SKF logo