Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Limiteurs de débit

Limiteurs de débit

Le débit d'huile de la canalisation principale doit être réparti en différents flux parallèles qui doivent être limités le cas échéant et rester constants.

Le débit ainsi généré est indépendant de la pression du système et, dans une moindre mesure, de la viscosité. Les gicleurs enfichables interchangeables permettent de régler graduellement le débit d'huile du limiteur. Ceci est utile pour les adaptations ultérieures (par ex. modification d'une installation). Le contrôle du débit s'effectue de manière simple et fiable par le biais d'un détecteur.

Dans les systèmes progressifs à l'huile, les limiteurs de débit peuvent se substituer au doseur principal.

Applications :
  • systèmes de lubrification par circulation d'huile
  • machines à papier ou autres machines lourdes
Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques des limiteurs de débit.
SKF logo