Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Débitmètres

Le débit d'huile s'écoulant vers chaque point de lubrification est mesuré et réglé par des débitmètres. Les principes de mesure sont des débitmètres de type à engrenages, à turbine ou à étranglement variable (flotteur et cône).

Les débitmètres sont intégrés en premier lieu dans les systèmes de lubrification par circulation d'huile des machines à papier et autres machines lourdes. Les débitmètres sont des dispositifs fiables, flexibles et faciles à entretenir. Les débitmètres divisent le flux d'huile de la canalisation principale vers les points de lubrification et ferment les canalisations individuelles si nécessaire.

Le débit d'huile est surveillé à l'aide de dispositifs de contrôle visuels et électriques.

Applications :
  • systèmes de lubrification par circulation d'huile
  • machines à papier ou autres machines lourdes

Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques des débitmètres.

SKF logo