Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Doseurs de lubrifiant

Les doseurs fournissent au point de lubrification la dose de lubrifiant préréglée ou mesurent le lubrifiant dispensé vers les points de lubrification au cours d'une période spécifiée.


Les principaux types de doseurs sont :
  • doseurs simple ligne
  • doseurs double ligne
  • doseurs progressifs
  • limiteurs de débit et débitmètres
  • vannes mélangeuses
  • distributeurs
  • doseurs
Des modèles sur mesure sont disponibles

Overview of metering devices for different lubrication systems

  • Single-line metering devices

    ProductMetering quantityOperating pressure

    cm³/strokein³/strokebarpsi

    Metering devices for oil
    310
    0,01-0,160.0006-0.009712-38
    174-551
    3410,01-0,160.0006-0.00976-8087-1160
    3400,01-0,160.0006-0.00976-8087-1160
    LS220,01-0,160.0006-0.009712-20174-290
    LS210,025-0,50.0015–0.030512-80174-1160
    3610,02-0,100.0010–0.00608-80116-1160
    3510,05–0,600.0030–0.03666-8087-1160
    3500,05–0,600.0030–0.03666-8087-1160
    3700,05–1,500.0030–0.091520-80290-1160
    3910,20-1,500.0122–0.09158-45116-653
    3900,20-1,500.0122–0.09158-80116-1160

    Metering devices for oil and fluid grease NLGI 000, 00
    3210,01-0,100.0006–0.006012-45174-653
    3610,01-0,200.0006–0.01228-80116-1160
    AB0,01-0,600.0006–0.036618-50261-725
    3410,03-0,100.0018–0.00616-8087-1160
    3400,03-0,100.0018–0.00616-8087-1160
    VN0,05-1,000.0030–0.06106-8087-1160
    3510,10-0,600.0061–0.03666-8087-1160
    3500,10-0,300.0061–0.01836-8087-1160
    Oi-Al-SR0,02-0,100.0012–0.006130-100435-1450
    3910,10-0,300.0061–0.01838-45116-653
    3900,10-0,300.0061–0.01838-80116-1160
    SL-420,016–0,0490.0001–0.002952-69750-1000
    SL-430,016–0,1310.0009–0.008052-69750-1000
    SL-410,13–1,310.0079–0.079952-69750-1000
    SL-440,13–1,310.0079–0.079952-69750-1000

    Metering devices for grease NLGI 0, 1
    SL-330,16 –0,050.0009–0.003083-2401200-3500
    B-doser0,02-0,500.0012-0.0305max. 150
    max. 2180
    LG-doser0,02-0,500.0012-0.0305max. 150max. 2180

    Metering devices for grease NLGI 0, 1, 2
    SL-32 HV
    0,016-0,130.0009-0.007983-2401200-3500
    SL-10,13-1,310.0079–0.0799127-2401850-3500
    QSL0,05-0,400.0030–0.0244140-3002030-4350
    VR0,10–1,300.0061–0.0793100-3151450-4570
    SL-110,82–8,200.0500–0.500270-2401000-3500
    SL-V0,25–1,310.0152–0.0799128-4131850-6000
    SL-V XL
    0,25–5,000.0152–0.3050128-4131850-6000
  • Dual-line lubrication systems
  • Progressive lubrication systems
SKF logo