Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Doseurs

Les doseurs servent à doser et à répartir le lubrifiant sur les points de lubrification avec une grande précision. Dans certains cas, ils intègrent une unité de contrôle.

Ils répondent aux exigences des chaînes industrielles de montage et d'assemblage en termes de dépôt, d'injection et de remplissage de lubrifiant ou pour la lubrification des roulements de broches à grande vitesse.
SKF logo