Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vannes mélangeuses

Les vannes mélangeuses servent à mélanger une quantité d'huile précise avec un flux d'air, de manière à former un mélange air+huile. Elles trouvent place dans la canalisation d'air comprimé reliée à l'organe à lubrifier. Outre les restricteurs fixes, il existe également des distributeurs à étranglement réglables, qui permettent d'ajuster le débit au cas par cas. Les distributeurs à étranglement trouvent place dans les systèmes de lubrification à lubrifiant perdu, mais aussi dans les installations à circulation d'huile.

Les vannes mélangeuses existent avec ou sans doseur intégré. Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques des vannes mélangeuses.

Vannes mélangeuses sans doseur intégré

Lorsque les conditions d'implantation ne permettent pas de monter une tête mélangeuse, on peut installer une vanne mélangeuse directement dans la canalisation d'air comprimé, le plus près possible de l'organe à lubrifier. Il est possible de diviser le débit pour desservir plusieurs points.
Les vannes mélangeuses sans doseur intégré doivent être alimentées par le distributeur à piston d'un système de lubrification centralisée cyclique simple ligne ou un injecteur d'huile.

Vannes mélangeuses avec doseur intégré

À la différence des vannes mélangeuses sans doseur intégré, ces vannes intègrent un distributeur à piston qui dose l'huile. Le raccord d'huile de la vanne mélangeuse doit être branché directement sur la canalisation principale d'un système de lubrification centralisée simple ligne, sans l'intermédiaire d'un distributeur à piston supplémentaire.

La quantité d'huile nécessaire peut se régler à l'aide de têtes de dosage interchangeables.

Documents associés

SKF logo