Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Distributeurs progressifs

Distributeurs de lubrifiant pour systèmes de lubrification centralisée progressifs SKF ProFlex

Principe de fonctionnement :

  • Les distributeurs progressifs répartissent le volume de lubrifiant qui leur est dispensé vers les différents points qu'ils alimentent successivement, conformément au dosage défini par les différents éléments.
  • Chaque sortie de distributeur ne peut alimenter qu'un seul point de lubrification.
  • Si les besoins d'un point de lubrification augmentent, il est possible de rassembler plusieurs sorties en une.
  • Le bon fonctionnement du distributeur peut être contrôlé par un indicateur de course de piston (visuel) ou par un détecteur de piston (électrique ou électronique).
Le principe de fonctionnement est identique quel que soit le modèle. La sélection du type de distributeur dépend :
  • des conditions de fonctionnement
  • des conditions d'installation
  • des exigences commerciales
  • des spécifications techniques concernant le débit par sortie
  • du remplacement ou du changement d'éléments

Applications :

  • lubrification à lubrifiant perdu à la graisse
  • systèmes de lubrification par circulation d'huile
  • construction mécanique et installations technologiques
  • véhicules routiers et tout-terrain

Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques des distributeurs progressifs.

  • Overview

    ProductMetering quantityOperating pressure

    cm³/strokein³/strokebarpsi

    Block design metering devices
    SSVM0,070.0042002900
    SSVD0,08-1,800.001-0.113505075
    SSVDL0,08-1,800.001-0.113505075
    SPVS0,16-0,320.010-0.021001450
    SSV0,20.013505075
    SSVL0,20.013505075
    VPB0,20.013004350

    Sectional design metering devices

    cm³/strokein³/strokebarpsi
    VPK0,050–0,6000.003–0.0373004350
    VP0,100–1,2000.006–0.0733004350
    MC²-HP0,196–0,3930.012–0.0245107425

    Segment design metering devices

    cm³/strokein³/strokebarpsi
    UV0,164–0,6560.010–0.0402403480
    XL0,983–2,4600.060–0.1501702495
    PSG10,050–0,2500.003–0.0152002900
    PSG20,060–0,8400.003–0.0512002900
    PSG30,800–3,2000.049–0.1952002900
  • Related downloads
  • Applications
SKF logo