Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Doseurs de lubrifiant simple ligne

Doseurs pour systèmes de lubrification automatique simple ligne

Principe de fonctionnement :

  • Chaque sortie de lubrifiant ne peut alimenter qu'un point de lubrification.
  • Les doseurs à action directe alimentent les points de lubrification lors de la montée en pression de la canalisation principale, c'est-à-dire durant le fonctionnement de la pompe.
  • Les doseurs à action différée n'alimentent les points de lubrification qu'une fois que la canalisation principale est décomprimée, à savoir après l'arrêt de la pompe. Les doseurs à action différée sont des accumulateurs à ressort. Si, par exemple, les points de lubrification soumis à de fortes charges ne sont pas en mesure d'absorber le lubrifiant au moment du cycle de lubrification, les doseurs le stockent et ne le débitent que lorsque les points bougent ou qu'ils ont décomprimés.

Modèles

  • Les doseurs multipoints ont un corps en zinc moulé sous pression. Ils sont montés le long de la canalisation principale.
  • Les distributeurs monopoints (doseurs) sont montés sur des barrettes.
  • Les doseurs simples sont vissés directement sur les points de lubrification.
Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques des doseurs simple ligne.
  • Overview

    ProductMetering quantityOperating pressure

    cm³/strokein³/strokebarpsi

    Metering devices for oil
    310
    0,01-0,160.0006-0.009712-30
    174-435
    3410,01-0,160.0006-0.00976-8087-1160
    3400,01-0,160.0006-0.00976-8087-1160
    LS220,01-0,160.0006-0.009712-20174-290
    LS210,025-0,50.0015–0.030512-80174-1160
    3610,02-0,100.0010–0.00608-80116-1160
    3510,05–0,600.0030–0.03666-8087-1160
    3500,05–0,600.0030–0.03666-8087-1160
    3700,05–1,500.0030–0.091520-80290-1160
    3910,20-1,500.0122–0.09158-45116-653
    3900,20-1,500.0122–0.09158-80116-1160

    Metering devices for oil and fluid grease NLGI 000, 00
    3210,01-0,100.0006–0.006012-45174-653
    3610,01-0,200.0006–0.01228-80116-1160
    AB0,01-0,600.0006–0.036618-50261-725
    3410,03-0,100.0018–0.00616-8087-1160
    3400,03-0,100.0018–0.00616-8087-1160
    VN0,05-1,000.0030–0.06106-8087-1160
    3510,10-0,600.0061–0.03666-8087-1160
    3500,10-0,300.0061–0.01836-8087-1160
    Oi-Al-SR0,02-0,100.0012–0.006130-100435-1450
    3910,10-0,300.0061–0.01838-45116-653
    3900,10-0,300.0061–0.01838-80116-1160
    SL-420,016–0,0490.0001–0.002952-69750-1000
    SL-430,016–0,1310.0009–0.008052-69750-1000
    SL-410,13–1,310.0079–0.079952-69750-1000
    SL-440,13–1,310.0079–0.079952-69750-1000

    Metering devices for grease NLGI 0, 1
    SL-330,16 –0,050.0009–0.003083-2401200-3500
    B-doser0,02-0,500.0012-0.0305max. 150
    max. 2180
    LG-doser0,02-0,500.0012-0.0305max. 150max. 2180

    Metering devices for grease NLGI 0, 1, 2
    SL-32 HV
    0,016-0,130.0009-0.007983-2401200-3500
    SL-10,13-1,310.0079–0.0799127-2401850-3500
    QSL0,05-0,400.0030–0.0244140-3002030-4350
    VR0,10–1,300.0061–0.0793100-3151450-4570
    SL-110,82–8,200.0500–0.500270-2401000-3500
    SL-V0,25–1,310.0152–0.0799128-4131850-6000
    SL-V XL
    0,25–5,000.0152–0.3050128-4131850-6000
  • Related downloads
  • Applications
SKF logo