Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Pompes à engrenages

Les pompes à engrenages se composent d'un pignon menant et d'un pignon mené agencés dans un carter étanche, avec un faible jeu.

Le lubrifiant est aspiré dans la zone où les dents s'écartent les unes des autres, sous l'effet de la dépression créée par l'augmentation du volume. Le fluide est ensuite entraîné de l'autre côté par le mouvement de rotation des pignons, puis expulsé dans la zone d'engrènement des dents (réduction du volume).

Ces pompes d'alimentation en lubrifiant sans dispositifs de dépressurisation sont conçues pour fonctionner en continu dans les systèmes de lubrification hydrostatique et par circulation d'huile.

Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques des pompes à engrenages.
SKF logo