Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Pompes de lubrification et unités de pompage

Les pompes de lubrification alimentent en lubrifiant le circuit du système de lubrification centralisée à partir du réservoir. La pression d'alimentation doit être suffisante pour compenser les pertes de charges imputables aux canalisations, aux différents composants (filtres, vannes, distributeurs) et aux points de frottement.

Critères de différentiation :
  • type de système de lubrification
  • principe de fonctionnement
  • type d'entraînement
  • modèle de pompe
  • lubrifiant
  • quantités de lubrifiant nécessaires pour le système
  • plages de pression et plages de températures

Overview of pumps and pump units for different lubrication systems

  • Single-line lubrication systems
    ProductLubricantMetering quantity

    Manually operated pumps / pump unitscm³/strokein³/stroke
    1812oil
    grease NLGI 000, 00
    2,60.16
    POEoil150.9
    PFE
    oil
    grease NLGI 000, 00
    150.9
    83817grease NLGI 0, 1 , 21,60.09
    1810grease NLGI 0, 1 , 22,60.16

    Air operated pumps/pump unitscm³/stroke
    in³/stroke
    82885, 83667oil
    grease NLGI 000, 00
    7,40.45
    85438/40/41oil
    grease NLGI 000, 00
    7,40.45
    P/PW/PF/PFW-289oil
    grease NLGI 000, 00
    100.61
    POEPoil150.9
    PFEPgrease NLGI 000, 00150.9
    PPS30oil
    grease NLGI 000, 00
    301.83
    82676oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    82570oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    85430/31/32/33oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    PEF/PEUoil
    grease NLGI 000, 00
    482.93
    40PGAgrease NLGI 0, 1, 2402.44
    82886, 83668grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85442grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85444/45grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85434/35/36grease NLGI 0, 1, 218,7; 35,21.14; 2.15
    82653/55grease NLGI 0, 1, 222,91.39
    83800/34grease NLGI 0, 1, 235,22.15

    cm³/minin³/min
    283167oil
    grease NLGI 000, 00
    19712.02
    1826oil
    grease NLGI 000, 00
    7571462
    83167grease NLGI 0, 1, 219712
    83599grease NLGI 0, 1, 219712
    84050, 85460grease NLGI 0, 1, 249230
    1827, 1828grease NLGI 0, 1, 22638161
    1829grease NLGI 0, 1, 23785231

    Hydraulically operated pumps /pump unitscm³/strokein³/stroke
    HG 1000/2000grease NLGI 0, 10–1000/–20000–61.02/122

    cm³/minin³/min
    84944, 84961grease NLGI 0, 1, 218011
    84960, 84962grease NLGI 0, 1, 218011
    FlowMastergrease NLGI 0, 1, 215–7377–45

    Electrically operated pumpscm³/minin³/min
    ECPoil
    grease NLGI 000, 00
    120.73
    P653Soil
    grease NLGI 000, 00
    grease NLGI 0, 1, 2
    24,61.5
    KFBoil
    grease NLGI 000, 00
    503
    KFB-Moil
    grease NLGI 000, 00
    24,63
    KFUoil
    grease NLGI 000, 00
    1408.5
    MKUoil
    100; 200; 500
    6; 12; 31
    MKFoil
    grease NLGI 000, 00
    100; 200; 5006; 12; 31
    MFEoil
    grease NLGI 000, 00
    250; 50015; 31
    P603Sgrease NLGI 0, 1, 2120.7
    Minilubegrease NLGI 0, 1, 2130.8
    KFGgrease NLGI 0, 1, 2150.9
    Multilubegrease NLGI 0, 1, 2160.976
    FKgrease NLGI 0, 1, 2744.5
    FlowMaster
    grease NLGI 0, 1, 21036.3
  • Dual-line lubrication systems
  • Progressive lubrication systems
SKF logo