Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompes pour circulation d'huile

Pompe huile
Les systèmes de lubrification par circulation d'huile peuvent être classés comme suit :
  • Le lubrifiant fourni par une pompe est réparti par des résistances hydrauliques (tubes d'étranglement, distributeurs à étranglement réglables, papillons)
  • Répartition volumétrique du débit par le biais de limiteurs de débit ou de distributeurs progressifs 
  • Répartition volumétrique du débit par le biais de pompes multicircuits, par ex. des pompes à engrenages ou à pistons multicircuits, à raison d'une pompe par point.
Les taux d'alimentation réels peuvent être contrôlés visuellement ou électroniquement. Des systèmes de surveillance avec des niveaux d'avertissement individuels sont disponibles pour une approche de maintenance plus prédictive.

Les systèmes SKF CircOil incluent une vaste gamme de solutions sur mesure et clé en main pour des débits allant de 0,1 à 3 000 l/min.

Exemple : l'unité de pompage SKF Streamline, avec une capacité de réservoir de 40 000 litres et des réservoirs d'huile innovants tels que l'unité de pompage SKF Flowline qui aide à réduire considérablement la consommation d'huile. Les pompes 143, M / MF et MFE peuvent être utilisées pour les systèmes de lubrification SKF CircOil plus petits.

Vous trouverez dans le tableau la description des pompes pour circulation d'huile de différentes tailles et leurs caractéristiques techniques.
SKF logo