Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Pompes à piston

Les pompes à piston sont des pompes volumétriques dont le principe de fonctionnement est le suivant :

Dans un premier temps, le lubrifiant est aspiré par la soupape d'admission sous l'effet du déplacement du piston au sein du cylindre. Il est ensuite expulsé par la soupape de sortie. Une fois le cycle de lubrification terminé, le piston doit être mis hors pression pour que la pompe puisse à nouveau aspirer du lubrifiant. Parallèlement, la décompression de la canalisation principale permet aux distributeurs de commuter, de sorte qu'ils se remplissent pour le prochain cycle de lubrification.

Les pompes à piston sont essentiellement utilisées dans les systèmes de lubrification centralisée à lubrifiant perdu. Leur structure varie en fonction du type d'installation et du lubrifiant utilisé. Les pompes à piston peuvent soit être dissociées du réservoir de lubrifiant, soit être intégrées dans un groupe compact qui associe la pompe et le réservoir de lubrifiant. D'autres modèles peuvent être bridés sur le réservoir de lubrifiant prévu sur la machine.

SKF propose un large éventail de modèles pour diverses applications, avec différents modes de commande.

Pompes à piston avec différents types d'entraînements

SKF logo