Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Pompe à palettes

Les pompes à palettes sont fréquemment mises en œuvre dans les systèmes de lubrification par circulation. Elles servent à réacheminer l'huile dans le réservoir lorsque la pente de la canalisation de retour s'avère insuffisante.


Elles peuvent aussi véhiculer des mélanges air/huile, à la différence des pompes à engrenages. Elles présentent également des caractéristiques d'aspiration supérieures.


La longueur maximale de la canalisation d'aspiration est de 3 m pour ces pompes. Cependant, la contre-pression des modèles pour la lubrification est limitée à 0,6 Mpa. Ces pompes fonctionnent sans vanne, mais il est possible de prévoir des vannes pour que le sens de refoulement reste constant en dépit de l'inversion du sens de rotation.

SKF logo