Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Brosses

Brosses
Brosses

Il existe différents types de brosses pour répondre aux diverses exigences d'applications telles que les systèmes de lubrification pour chaînes ou le mouillage.



Caractéristiques techniques :

  • Longueur : 19 à 40 mm
  • Matière :
    Soie
    Laiton
    Acier moulé
    Crin
    Perlon doux
    Polyamide / Polyamide 6.6

Caractéristiques spéciales :

  • Brosses utilisables à des températures de fonctionnement de :
    + 10 à 60/80/200 °C
SKF logo