Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Raccords électriques

Raccords électriques
Raccords électriques

Des fiches ou des prises électriques sont nécessaires pour l'actionnement de différents modèles d'équipements hydrauliques dans le domaine de la technologie de lubrification centralisée et pour l'évaluation des signaux de commutation.


Fiches et prises de raccordement électrique pour :

  • pressostats
  • niveau-contacts
  • capteurs de débit
  • distributeurs
  • filtres

Caractéristiques techniques :

  • Corps : Polyamide, noir/transparent
  • Section de câble : 4,5 à 9 mm 
  • Tension de fonctionnement nominale max. : 10 à 300 V CA/CC (en fonction du type)
  • Intensité de fonctionnement max. : 4 ou 10 A
  • Température de service : - 40/- 20 à + 80/+ 90 °C (en fonction du type)

Caractéristiques spéciales : 

  • conformité à DIN EN 175301-803/ISO 4400 et DIN EN 175201-804

Documents associés

SKF logo