Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Raccords

Raccords instantanés SKF
Raccords instantanés SKF
Flexibles pour systèmes de lubrification
Flexibles pour systèmes de lubrification
Tuyauteries en métal
Tuyauteries en métal

Différents types de raccords peuvent être utilisés dans les systèmes de lubrification centralisée :

  • Adaptateurs
  • Raccords Banjo
  • Raccords à crochet
  • Raccords de traversée de cloison
  • Connecteurs
  • Lamages
  • Joints verticaux
  • Répartiteur
  • Manchons coniques doubles
  • Coudes
  • Raccords coudés
  • Rondelles plates
  • Lamages de formes
  • Adaptateurs de réduction
  • Douille de renfort
  • Bouchons à vis
  • Raccords unions
  • Manchons coniques
  • Raccords en T
  • Douilles filetées
  • Raccord tuyau à tuyau
  • Bouchons d'aération
  • ...

Caractéristiques techniques :

  • Lubrifiant : huile, graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Diamètre de tube : 2,5 à 22 mm
  • Pression de travail : max. 45 ; 300 bar 

Caractéristiques spéciales :
  • Raccords instantanés SKF pour pressions de jusqu'à 300 bar (tube en métal muni de gorges de retenue)

Vous trouverez une présentation générale dans la brochure 1-0103 : Raccords et accessoires pour systèmes de lubrification centralisée et pour usage général

SKF logo