Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Accessoires, raccords et tuyaux pour la lubrification

Raccords pour systèmes de lubrification centralisée (huile et graisse, grades NLGI 000, 00) avec des pressions de jusqu'à 45 bar :
  • raccords tuyaux sans soudure (bagues coniques doubles ou simples)
  • raccords rapides


Raccords pour haute pression de jusqu'à 250 bar dans les systèmes de lubrification centralisée (graisse jusqu'au grade NLGI 2) :
  • raccords à bague sertie conformes à DIN 2353


Une bonne lubrification dépend de l'utilisation du bon type d'élément doseur (par exemple brosses, buses ou têtes de pulvérisation), en particulier en ce qui concerne :
  • les systèmes de lubrification huile + air
  • les systèmes de microlubrification externe
  • les systèmes de lubrification de chaîne
  • les systèmes de lubrification de boudins de roue ferroviaire
SKF logo