Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Collecteur de lubrifiant 24-187

24-187
24-187
Collecteur de lubrifiant à utiliser dans les systèmes de lubrification SKF WindLub

Caractéristiques spéciales :
  • Mise au rebut de lubrifiant usagé au moyen du collecteur de lubrifiant automatique
  • Pas de salissure de grande envergure à cause de fuites de lubrifiant
  • Changement facile et rapide du réservoir du collecteur

Avantages du système :
  • Diminution du temps de maintenance
  • Allongement des intervalles de maintenance
  • Réduction des coûts d'exploitation
  • Fonctionnement respectueux de l'environnement
  • Réduction des risques d'accident
SKF logo