Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Têtes mélangeuses 161-300

161-300-308
161-300-308

Têtes mélangeuses

  • sans doseur intégré
  • elles sont affectées à un seul organe à lubrifier. Elles réunissent les flux en provenance de la canalisation d'air comprimé et de la canalisation de lubrifiant.
  • elles peuvent être vissées directement sur le raccord fileté de l'organe à lubrifier
  • elles doivent toutefois être alimentées par le distributeur à piston d'un système de lubrification centralisée cyclique simple ligne ou un injecteur d'huile
Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Raccord de la canalisation d'air :
    161-300-313: G1/2
    161-300-315: G 1

Documents associés

SKF logo