Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Réservoirs

KW1-S2
KW1-S2
K3-S10
K3-S10
BF4
BF4
Un grand nombre de réservoirs de tailles variées sont disponibles en plastique ou en métal pour différents lubrifiants. Vous trouverez ci-après un choix de réservoirs standard pour systèmes SKF MonoFlex et SKF EasyRail.

K(W)x - réservoirs en plastique pour huile :

  • Capacités : 1; 3 ou 6 litres
  • sans / avec indicateur de niveau


B(W)x -réservoirs en métal pour huile :
  • Capacités : 3 ou 6 litres
  • sans / avec indicateur de niveau
  • sans / avec jauge de niveau


BF - réservoirs pour graisse :

  • Lubrifiant : graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Capacités :
    2,5 / 5 litres (verre acrylique)
    4,5 / 6 litres (métal)
  • sans / avec contact d'alarme de niveau critique


Documents utiles

SKF logo