Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Tuyaux

Tubes flexibles pour systèmes de lubrification
Tubes flexibles pour systèmes de lubrification
Tubes rigides pour systèmes de lubrification
Tubes rigides pour systèmes de lubrification

Différents types de tuyaux et de flexibles sont utilisés dans les systèmes de lubrification centralisée. Le type d'élément sélectionné est fonction de différents critères :

  • Lubrifiant
  • Pression
  • Système de lubrification
  • Application (industrielle, véhicule, etc.)

Caractéristiques techniques :

  • Lubrifiant : huile, graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Matière : Tuyaux en acier ou en plastique, ou flexibles
  • Diamètre de canalisation :
    tuyaux en acier : 2,5 à 18 mm
    tuyaux en plastique : 2,5 à 12 mm
    flexibles : 4 à 8 mm
  • Pression de rupture :
    tuyaux en acier : 550 à 1 410 bar
    tuyaux en plastique : 72 à 216 bar
  • Température de service :
    tuyaux en plastique : - 60 à + 80 °C
    flexibles : - 30 à + 70 °C

Documents utiles

SKF logo