Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Groupes de microlubrification

Systèmes de microlubrification SKF LubriLean
Principe des systèmes de microlubrification SKF LubriLean
La microlubrification élimine le besoin d'usinage sous arrosage lors des opérations de découpe.

Le principe est simple : Le lubrifiant est appliqué en aérosol sur le bord tranchant de l'outil dans une quantité précise. Avec la microlubrification, la consommation de lubrifiant se mesure en millimètres par heure plutôt qu'en litres par minute.

L'emploi systématique de SKF LubriLean à la place d'huile de coupe sur les lignes de production permet une conception d'usine simple, efficace et écologique.

L'alternance de l'usinage à sec et sous arrosage sur une machine peut se faire dans la plupart des cas. En plus de l'intégration dans de nouvelles machines-outils, les dispositifs de microlubrification, nécessitant peu de maintenance, peuvent également être installés en seconde monte dans la plupart des machines existantes. L'expérience acquise à travers l'utilisation de la technologie de microlubrification en interne peut également s'intégrer directement dans les nouveaux produits.

Il existe des groupes de microlubrification externe ou interne. Vous trouverez les caractéristiques techniques dans le tableau.

Découvrez les solutions SKF sur la microlubrification

SKF logo