Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

LubriLean DigitalSuper

Groupes de microlubrification (MQL) externe et interne

DigitalSuper avec commande de dérivation (BPC)
DigitalSuper avec connexion PROFINET
DigitalSuper avec connexion PROFIBUS

La technologie innovante du SKF LubriLean DigitalSuper permet d'utiliser la microlubrification (MQL) dans une large plage d'applications de coupe.

L'unité présente une génération d'aérosol innovante, associée à une puissante unité de commande intégrée, et fournit en permanence une quantité optimale d'huile au processus d'usinage du processus de coupe, même en cas de rapports de pression défavorables causés par l'application (forage de trous profonds) ou par des conduites de refroidissement de petit diamètre.
Le LubriLean DigitalSuper se caractérise par ses excellentes performances et sa facilité d'utilisation.

SKF LubriLean peut remplacer le système de refroidissement centralisé dans de nombreux processus d'usinage. Il aide les clients à réduire les coûts de fonctionnement et de maintenance du système de refroidissement, permet d'augmenter la vitesse de coupe du métal, améliore la qualité de la surface d'usinage, prolonge la durée de service de l'outil et diminue l'impact passif sur l'environnement.

Une interface PROFIBUS ou PROFINET conforme aux spécifications HPC permet une intégration facile du système.

La commande de dérivation (BPC) active a été développée pour des travaux de forage avancés, tels que le forage de trous profonds avec des outils de petit diamètre (<5 mm).

  • Caractéristiques techniques
    Principe de fonctionnementUnité de microlubrification avec générateur d'aérosol (effet Venturi)
    LubrifiantHuile
    Quantité d'aérosol dosée par sortie3–400 ml/h
    Pression de service4-10 bar48-145 psi
    Pression d'air recommandée
    Unités sans commande de dérivation
    6 bar87 psi
    Unités avec commande de dérivation10 bar145 psi
    Consommation d'air par générateur d'aérosol10–500 Nl/min
    Température de fonctionnement-10 à +40°C+50 à +104 °F
    Classe de protectionIP 54
    Position de montageVerticale, raccordements vers le bas
  • Applications
  • Téléchargements utiles

How to install SKF LubriLean DigitalSuper

SKF logo