Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

LubriLean Smart

Smart
SKF LubriLean Smart
Groupes de microlubrification (MQL) externe

Applications :
  • Perçage, fraisage, brochage, filetage, taraudage
  • Fraiseuses universelles
  • Microlubrification externe, 2 points maximum

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Capacités : 0,3 ; 0,5 ; 0,8 l
  • Nombre d'orifices de sortie : 1 - 2
  • Orifice d'air comprimé : plus de 4 bar
  • Quantité d'huile : 5 - 100 ml/h
  • Consommation d'air : 50 Nl/min par sortie


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE

SKF logo