Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

LubriLean VarioPlus

VarioPlus
SKF LubriLean VarioPlus
Groupes de microlubrification (MQL) externe et interne

Applications :

  • Tournage, perçage, fraisage
  • Seconde monte sur les tours et les centres d'usinage
  • Convient également pour les petits outils
  • Microlubrification interne et externe

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Capacités : 1,8 l
  • Nombre d'orifices de sortie : 1 - 3
  • Orifice d'air comprimé : 6 - 10 bar (opt. 8 bar)
  • Quantité d'huile : 1 - 150 ml/h
  • Consommation d'air : 15 - 300 Nl/min par sortie
  • Réglage quantité air/huile : manuel 
  • Contrôle de pression intégré 


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE

SKF logo