Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

LubriLean VarioSuper

VarioSuper
VarioSuper
Groupes de microlubrification (MQL) externe et interne

Applications :
  • Centres d'usinage, tours, machines à usage spécial
  • Microlubrification interne et externe 


Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Capacités : 1,8 l
  • Nombre d'orifices de sortie : 1 - 3
  • Orifice d'air comprimé : 6 - 10 bar (opt. 8 bar)
  • Quantité d'huile : 1 - 150 ml/h
  • Consommation d'air : 15 - 300 Nl/min par sortie
  • Réglage quantité air/huile : via l'unité de commande de la machine
  • Contrôle de pression intégré


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE

How to install SKF LubriLean VarioSuper

SKF logo