Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

LubriLean Vario

SKF LubriLean Vario
SKF LubriLean Vario
Groupes de microlubrification (MQL) externe et interne

Applications :

  • Tournage, perçage, fraisage
  • Applications spéciales (par ex., multibroches)
  • Seconde monte sur tours
  • Microlubrification interne et externe

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Capacités : 1,8 l
  • Nombre d'orifices de sortie : 1 - 3
  • Orifice d'air comprimé : 6 - 10 bar (opt. 8 bar)
  • Quantité d'huile : 1 - 150 ml/h
  • Consommation d'air : 15 - 300 Nl/min par sortie
  • Réglage quantité air/huile : manuel


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE

SKF logo