Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF VectoLub VE1B

VE1B
VE1B
Systèmes compacts pour microlubrification externe

Applications :
  • Usinage, emboutissage, sciage
  • Revêtement de lubrifiant
  • Lubrification de convoyeurs
  • Dosage de fluide


Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité : 10 à 400 mm²/s (à la température de fonctionnement)
  • Capacité de réservoir : 0,3 l
  • Nombre de sorties : 1 - 4
  • Orifice d'air comprimé : 5 - 8 bar
  • Consommation d'air : min. 400 Nl/min
  • Débit de la micropompe : 3 à 90 mm³/coup
  • Température de service :  +10 à 50 °C


Caractéristiques spéciales :

  • Économique Une alternative économique au système VTEC.
  • Compact Système compact peu encombrant. Il peut s'installer près de l'application.
  • Facile à utiliser Un seul réglage pour toutes les micropompes.
  • Kit Le système VE1B peut être vendu sous forme de kit (unité, réservoir, flexibles et buses).


SKF logo