Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Vectolub VTEC

VTEC
VTEC

Groupe de microlubrification avec 8 sorties maximum


Applications :

  • Usinage, emboutissage, sciage
  • Revêtement de lubrifiant
  • Lubrification de convoyeurs
  • Dosage de fluide

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité : 10 à 400 mm²/s à la température de service
  • Nombre de modules : 1 - 8
  • Orifice d'air comprimé : 5 - 8 bar
  • Débit de la micropompe : 3 à 90 mm³/coup
  • Consommation d'air : min. 800 Nl/min


Caractéristiques spéciales :

  • Modulaire Convient parfaitement à l'application du client.
  • Modifiable Il est possible de retirer ou d'ajouter un module au système à tout moment.
  • Multiusage Un même système peut lubrifier différentes applications indépendantes.
  • Fiable Chaque sortie peut être commandée et surveillée de façon indépendante.


SKF logo