Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Contrôleurs de débit / capteurs de débit

Les contrôleurs de débit servent à contrôler le débit d'huile circulant de la pompe ou d'un distributeur à piston au point de lubrification. Différents modèles de contrôleurs de débit peuvent être utilisés pour réaliser ce genre de tâche. Les contrôleurs servent également à contrôler un débit continu d'huile dispensée par une pompe à travers un système de lubrification.
Les capteurs de débit surveillent le débit d'huile circulant d'un point de dosage au point de lubrification et que l'huile sort du point de dosage en petite quantité pendant une courte durée uniquement.
Les capteurs strioscopiques contrôlent la continuité du débit d'huile dans les systèmes SKF Oil+Air. Les contrôleurs d'aérosol surveillent la continuité du débit de l'aérosol dans les systèmes de microlubrification SKF LubriLean.
C'est pourquoi les points suivants doivent être pris en compte pour sélectionner un dispositif de contrôle adéquat :
  • fonctionnement intermittent ou continu
  • type de système de lubrification
  • quantité d'huile à contrôler
  • viscosité eff. du lubrifiant
  • pression du système.

Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques des contrôleurs et capteurs de débit.

SKF logo