Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Capteur d'humidité FS-1

FS-1
FS-1
Pour contrôler l'humidité dans la plage de mesure de 0 à 100 % d'humidité relative

Caractéristiques techniques :
  • Principe de mesure : Capteur d'humidité capacitif
  • Plage de mesure : 0 – 100 % HR
  • Précision : L ± 3 % HR
  • Température de service : - 25 °C à 80 °C
  • Tension de fonctionnement : 8 – 32 V CC (8 – 15 V CC recommandé)
  • Résistance de charge : 300 Ω
  • Consommation : 4 – 20 mA par ligne à deux câbles

Caractéristiques spéciales :
  • Marque de conformité CE
  • Détecte l'humidité relative à l'intérieur extrêmement sensible des broches de machines-outils de haute qualité
  • Peut se visser dans le carter de broche à l'aide d'un filetage M18
  • Raccordement électrique : prise M12 x 1 normalisée

Applications :
  • Broches de machines-outils
  • Roulements et boîtes à engrenages
  • Réservoir pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Documents associés

SKF logo