Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Dispositifs de contrôle

Pour surveiller le fonctionnement de l'équipement de lubrification

Il existe divers types d'appareils, qui génèrent soit des indications visuelles, soit des signaux électriques. Ces signaux sont analysés par les appareils de commande et de contrôle électroniques, qui transmettent les informations correspondantes à l'automate de la machine ou à l'opérateur.

La surveillance des systèmes de lubrification est basée sur les valeurs suivantes :

  • Niveau de lubrifiant dans les réservoirs
  • Pression dans le ou les circuits de lubrification centralisée
  • Débit (qualitif) dans les canalisations
  • Volume (quantitatif) dans les canalisations
  • Mélange air/huile dans les canalisations
  • Encrassement des filtres
  • Mouvement des indicateurs
  • Température dans le réservoir et dans les roulements
  • Degré d'humidité dans le lubrifiant

Overview of monitoring devices for different lubrication systems

  • Single-line lubrication systems

    Pressure sensors
    ProductLubricantSwitching pressureOperating temperature

    barpsi°C°F

    DSAoil
    fluidgrease
    1-3014.5-435+10 to 60-58 to +158
    DSBgrease20-300290-4350-25 to +80-13 to +176
    DSC1oil
    fluidgrease
    0-400-580-10 to +80+14 to 176
    DSC2oil
    fluidgrease
    0-400-580-10 to +80+14 to 176
    DSC3oil
    fluidgrease
    0-1000-1450-25 to +80-13 to +176
    247333oil
    fluidgrease
    0-2760-4000-29 to +82-20 to +180
    DSDoil
    fluidgrease
    0,5-457.25-653-30 to +100-22 to +212
    69630oil
    fluidgrease
    grease
    19-207275-3000-25 to +65-13 to +149
    234-11145-xoil
    fluidgrease
    grease
    0-4000-5800-25 to +125-13 to +257
    234-11272-4
    oil
    fluidgrease
    grease
    10-600
    145-8700
    -25 to +100
    -13 to +212
    234-10330-4oil
    fluidgrease
    grease
    0-6000-8700-20 to +85-4 to +185
    234-13161-xoil
    fluidgrease
    grease
    0-6000-8700-20 to +80-13 to +176
    234-10663-1oil
    fluidgrease
    grease
    0-6000-8700-20 to +100-13 to +212
    234-10825-8oil
    fluidgrease
    grease
    100-4001450-5800-20 to +85-13 to +185

    Solenoid valves
    ProductTypeOperating pressureOperating temperature

    barpsi°C°F

    3502413-way10,3150-18 to +600 to +140
    3502423-way10,3150-18 to +600 to +140
    3502444-way10,3150-18 to +490 to +120
    3502454-way10,3150-18 to +490 to +120
    3502823-way10,3150-18 to +600 to +140
    3502833-way10,3150-18 to +600 to +140
    253-14076-63/2-way0,5-167.3-232-10 to +55+14 to 131
    253-14076-73/2-way0,5-167.3-232-10 to +55+14 to 131
    525-32085-13/2-way0-4000-5800-20 to +60-4 to +140
    525-32086-13/2-way0-4000-5800-20 to +60-4 to +140
    525-32087-13/2-way0-4000-5800-20 to +60-4 to +140
    161-110-0312/2-way5007250-25 to +80-13 to +176
    161-140-0504/2-way3204350-25 to +80-13 to +176
  • Progressive lubrication systems
  • Dual-line lubrication systems
SKF logo