Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Niveau-contacts

Niveau-contacts SKF pour réservoirs d'huile, de liquide hydraulique et de fluide dans les systèmes de lubrification centralisée. Les niveau-contacts sont utilisés pour contrôler le niveau de fluide dans les réservoirs n'étant pas sous pression.

Différents modèles existent pour répondre aux différentes exigences relatives au contrôle des niveaux de fluide :
  • contrôler le niveau minimal de fluide dans un réservoir (un point de commutation) : 995-001-901, 175-210-015/-016 ; WS32-x ; WS63 ; WS68
  • contrôler le niveau minimal de fluide, avec émission d'un avertissement avant l'atteinte d'un niveau critique (deux points de commutation) : WS35-x
  • contrôler le niveau minimal et le niveau maximal de fluide dans le réservoir, avec arrêt de l'appoint automatique du réservoir avant d'atteindre le niveau maximal (deux points de commutation) : WS33-x
Niveau-contacts pour différentes positions de montage :
  • verticale : WS32, WS33, WS35, 995-001-901, 175-210-015 /-016
  • horizontale : WS63, WS68 

Vous trouverez dans le tableau les caractéristiques techniques des niveau-contacts.

SKF logo