Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Capteurs de piston

Détecteur de piston
Détecteur de piston
Unités de contrôle à utiliser sur les doseurs ou les distributeurs de lubrifiant

Les points suivants doivent être pris en compte pour sélectionner un dispositif de contrôle adéquat :
  • Système de lubrification
  • distributeur de lubrifiant / doseur / distributeur utilisés
  • Lubrifiant
  • Tension de fonctionnement
  • Pression de service 


Vous trouverez dans le tableau la description des caractéristiques techniques des capteurs de piston.

SKF logo