Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Manomètres

169-125-000
169-125-000
Les manomètres mesurent la pression d'un système de lubrification centralisée et permettent de la surveiller visuellement.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiants : huile, graisse fluide et graisse
  • Plage d'indications : 0 - 400 bar 
  • Versions remplies de glycérine ou versions visualisation


Documents utiles

SKF logo