Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Pressostats

Les pressostats SKF servent à contrôler la pression d'un système de lubrification centralisée afin d'évaluer et d'aider à garantir son bon fonctionnement.

Paramètres de contrôle :

Systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex et double ligne SKF DuoFlex :
  • montée en pression 
  • niveau de pression
  • décompression

Systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil :
  • pression du système de tuyauterie
  • fonctionnement du système de lubrification centralisée


Systèmes de lubrification SKF Oil+Air :

  • pression de l'air
  • fonctionnement du système de lubrification centralisée


Options de conception :
  • contacts NC
  • contacts NO
  • contacts inverseurs

Lubrifiants :

  • huile
  • graisses fluides grades NLGI 000, 00 et 0
  • graisses grades NLGI 1 et 2 
  • air comprimé à teneur en huile
  • air


Vous trouverez dans le tableau la description de ces pressostats et leurs caractéristiques techniques.


SKF logo