Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Transmetteurs de pression

Des transmetteurs de pression sont utilisés pour commander et surveiller un système de lubrification automatique.


Ils sont montés à l'extrémité de la canalisation principale et mesurent la pression du lubrifiant qui les traverse. Ils transmettent ensuite cette information au centre de commande qui contrôle la montée en pression, le niveau de pression et la dépressurisation.


Les transmetteurs de pression peuvent s'utiliser dans les systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex et double ligne SKF DuoFlex.

SKF logo