Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Capteur à ultrasons analogique

Pour des réservoirs de lubrifiant de plus de cinq litres

Capteur à ultrasons SKF
Capteur à ultrasons SKF
Capteur à ultrasons SKF

Le capteur à ultrasons SKF, nécessitant pour ainsi dire aucune maintenance, utilise des ondes ultrasoniques pour mesurer, sans aucun contact, la distance jusqu'à la surface du lubrifiant. En fonction d'une fenêtre paramétrée, un signal analogique proportionnel à la distance est envoyé. La LED bicolore du capteur indique le fonctionnement, ainsi que le statut de la sortie analogique.

Pratiquement sans maintenance, le capteur à ultrasons SKF utilise des ondes ultrasoniques pour fournir une mesure, sans contact, de la distance par rapport à la surface du lubrifiant. En fonction d'une fenêtre paramétrée, un signal analogique proportionnel à la distance est envoyé. La LED bicolore du capteur indique le fonctionnement, ainsi que le statut de la sortie analogique.

Caractéristiques et avantages :

  • Contrôle fiable du niveau de remplissage
  • Maintenance facile
  • Surveillance améliorée du fonctionnement de la pompe
  • Aucune zone aveugle dans le réservoir
  • Sortie analogique
  • Messages bas niveau et niveau plein
SKF logo