Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Vannes, soupapes et clapets

161-110-031
161-110-031

Les installations de lubrification centralisée mettent en œuvre divers types de vannes, de soupapes et de clapets, nécessaires à leur fonctionnement, leur régulation et leur sécurité. Le type d'élément sélectionné est fonction de différents critères :

  • Principe de fonctionnement
  • Fluide (lubrifiant, air)
  • Débit
  • Pression

Ces vannes, soupapes et clapets peuvent soit être montés séparément dans le système, soit être combinés et intégrés dans des groupes motopompes avec ou sans réservoir.

Les vannes, soupapes et clapets utilisés dans les systèmes de lubrification centralisée sont les suivants :
  • Distributeurs
    vannes à boisseau sphérique ou conique, fentes de commande pour les pompes à graisse

  • Clapets antiretour

  • Soupapes de décharge
    à membrane, à piston ou à boisseau sphérique

  • Régulateurs de pression
    vannes à boisseau sphérique, vannes à boisseau conique avec joint élastique, vannes à piston avec joint élastique

  • Vannes de limitation de pression ou de surpression
    vannes à boisseau sphérique ou conique, à piston

  • Vannes d'arrêt
    Vannes à boisseau sphérique

Caractéristiques techniques :

  • Lubrifiant : huile, graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Température ambiante : - 25 à + 80 °C
  • Pression :
    jusqu'à 45 bar pour une utilisation sur des systèmes de lubrification simple ligne
    de 300 à 500 bar pour une utilisation sur des systèmes de lubrification progressifs

Caractéristiques spéciales :

  • Différents modes de commande :
    commande électrique
    commande hydraulique
    commande pneumatique

Documents associés

SKF logo