Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

OLA02

OLA02-53002
OLA02-53002
Groupe air+huile avec unité de pompage compacte à engrenages et vanne mélangeuse

Pompe à engrenages (MFL) :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité de service : 20 à 1 000 mm²/s
  • Capacités du réservoir : 3 l
  • Débit : 0,2 l ; 0,24 l/min
  • Pression de service : 30 +1/–2 bar
  • Température de fonctionnement : +10 à 40 °C


Pressostat
  • Type de contact : NO
  • Pression de déclenchement : 20 bar


Niveau-contact à flotteur
  • Fonction : s'ouvre lorsque le niveau de lubrifiant est critique


Unité de commande
  • Désignation de modèle : IG54-20-S4-I
  • Durée d'intervalle : 1 à 99 min, réglage usine 10 min
  • Temps de contact : max. 60 s


Pressostat DS2, pression de déclenchement réglable
  • Réglage pour 1 à 10 bar, 3 bar
  • Fréquence de déclenchement : 200/min


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo